??
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 44
HTLA39S8M150-E-16
HELP_VARIABLE
Teile-Nr.
Werkstoff Riemenscheibe
Werkstoff des Flansches
Aluminum Alloy 5000 Serie
Werkstoff Buchse
EN 1.1191 Äquivalent
Oberflächenbehandlung Riemenscheibe
Oberflächenbehandlung Flansch
Klar eloxiert
Oberflächenbehandlung Buchse
-
Härte Riemenscheibe
-
Härte Flansch
-
Oberflächenbehandlung
Anz. Zähne
Ausführung, Nennbreite
Riemenbreite
15 mm
A
17 mm
W
22 mm
Scheibenform
d 1mm-Schritte
mm
P.D.
mm
Aussen -
mm
F
mm
E
mm
Max. zulässiges Anzugsmoment
N*m
D
mm
L
mm
Verkleinerung der Bordscheibe
FC 0.5 mm Teilschritt
mm
Bordscheibe nicht beigefügt
Bordscheibe nur einseitig
Voransicht - 3D