??
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
BMAN3-11
HELP_VARIABLE
型番
タイプ選択
材質
一般構造用鋼
表面処理
亜鉛メッキ
常圧
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 以下
No.
d Rc (PT)
A
40 mm
B
30 mm
L
mm
P
mm
P3
mm
P1
mm
P2
mm
E
20 mm
F
15 mm
Y
7 mm
d1
11 mm
d2
6.6 mm
l
6.5 mm
Previews - 3D