??
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
BMISP3-R1-S1-G1-K1-P20
HELP_VARIABLE
Réf. pièce
Matériau
EN 1.0038 l'équivalent
Traitement de surface
Chrome trivalent
Screw Type Selection
Sélection du trou de montage
Nbr.
Sélection R (Rc (PT))
Sélection S (Rc (PT))
Sélection G (Rc (PT))
Sélection K (Rc (PT))
P Pas incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Pas incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
N Nbr. de pas
Filetages de port
A
30 mm
B
35 mm
E
30 mm
F
17.5 mm
X
17 mm
Y
6 mm
D (trou de montage)
5.5 mm
D (trou de montage)
9.5 mm
h (trou de montage)
5.5 mm
M (trou de montage)
M5
D1 (trou de montage)
8 mm
d1 (trou de montage)
4.2 mm
h1 (trou de montage)
4.5 mm
Aperçu - 3D