??
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 7
BMRSP4-R1-G1-K1-P20
HELP_VARIABLE
형번
재질
표면처리
3가크로메이트
나사 종류 선택
장착홀선택
번호
R 선택
G 선택
K 선택
P 피치 지정 1 mm 단위
mm
값 입력 P
P 피치 지정 1 mm 단위
mm
cm
inch
ft
N 피치수
총나사수
A
30 mm
B
35 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
15 mm
Y
6 mm
d (장착홀)
5.5 mm
D (장착홀)
9.5 mm
h (장착홀수)
5.5 mm
M (장착홀)
M5
D1 (장착홀)
8 mm
d1 (장착홀)
4.2 mm
h1(장착홀수)
4.5 mm
미리보기 - 3D