??
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
BMSFS4-QM3-GM3-KM3
HELP_VARIABLE
型番
材質
A6063
表面処理
常圧
1MPa≒10Kgf/c㎡ 以下
取付穴選択
No.
Q (M (並目)) 選択
G (M (並目)) 選択
K (M (並目)) 選択
P ピッチ
15 mm
N ピッチ数
総ねじ数
A
15 mm
B
15 mm
E
15 mm
F
10 mm
X
5 mm
Y
3.5 mm
d (取付穴)
4.3 mm
M (取付穴)
M4
Previews - 3D