??
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
BTANLP4-R2-S2-P35
HELP_VARIABLE
Réf. pièce
Matériau
Alliage d'aluminium
Traitement de surface
-
Screw Type Selection
Max Operating Pressure
1MPa?10kgf/cm**2 ou moins
Sélection du trou de montage
Nbr.
Sélection R (Rc (PT))
Sélection S (Rc (PT))
P Pas incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Pas incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
N Nbr. de pas
Filetages de port
A
35 mm
B
35 mm
E
25 mm
X
7.5 mm
Y
17.5 mm
D (trou de montage)
6.6 mm
D (trou de montage)
11 mm
h (trou de montage)
6.5 mm
M (trou de montage)
M6
D1 (trou de montage)
9.5 mm
d1 (trou de montage)
5.1 mm
h1 (trou de montage)
5.5 mm
Aperçu - 3D