??
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
BTLAK4-Q1-R1
HELP_VARIABLE
Réf. pièce
Matériau
Alliage d'aluminium
Traitement de surface
-
Screw Type Selection
Max Operating Pressure
1MPa?10kgf/cm**2 ou moins
Sélection du trou de montage
Nbr.
Sélection Q (Rc (PT)/ NPT/ M (normal))
Sélection R (Rc (PT)/ NPT/ M (normal))
Pas P
25 mm
N Nbr. de pas
Filetages de port
A
35 mm
B
35 mm
E
20 mm
F
17.5 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
D (trou de montage)
5.5 mm
D (trou de montage)
9.5 mm
h (trou de montage)
5.5 mm
M (trou de montage)
M5
D1 (trou de montage)
8 mm
d1 (trou de montage)
4.2 mm
h1 (trou de montage)
4.5 mm
Aperçu - 3D