??
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
BTLSFLP3-Q2-R2-P35
HELP_VARIABLE
型番
材質
一般構造用鋼
表面処理
三価クロメート mm
ねじ種類選択
最高使用圧力
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 以下
取付穴選択
No.
Q (Rc (PT)) 選択
R (Rc (PT)) 選択
P ピッチ 指定1mm単位
mm
Enter value for P
P ピッチ 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
N ピッチ数
総ねじ数
A
50 mm
B
50 mm
E
30 mm
F
25 mm
X
7.5 mm
Y
8 mm
d (取付穴)
8.5 mm
D (取付穴)
14 mm
h (取付穴数)
8.5 mm
M (取付穴)
M8
D1 (取付穴)
11 mm
d1 (取付穴)
6.8 mm
h1(取付穴数)
6.5 mm
Previews - 3D