??
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
BTSFL3-R2-S2
HELP_VARIABLE
Teilenummer
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Screw Type Selection
Auswahl der Befestigungsbohrung
Nr.
R auswählen
S auswählen
Steigung (P) Standard
mm
Number of Pitches N
Gesamtanzahl von R- und S-Gewinden
A
50 mm
B
50 mm
E
30 mm
X
7.5 mm
Y
25 mm
M (Montagebohrung)
N/A
D (Maß der Befestigungsbohrung)
8.5 mm
D (Maß der Befestigungsbohrung)
14.0 mm
h (Maß der Befestigungsbohrung)
8.5 mm
D1 (Maß der Befestigungsbohrung)
0.0 mm
D1 (Maß der Befestigungsbohrung)
0.0 mm
h1 (Maß der Befestigungsbohrung)
0.0 mm
Voransicht - 3D