{misumi/metric/42_casters_leveling_pads/42_cn/c_ctgs_asmtab.prj},{NB=C-CTGS100-R},{TYPE=C-CTGS},{D=100},{H=142},{A=114},{C=100},{F1=92.1},{F2=76.2},{G1=76.2},{G2=66.6},{DD=11},{B=45},{E=32},{RR=97.0},{T=6.000},{W1=61.000},{W2=49.800},{W3=66.300},{W4=78.000},{W5=84.000},{W6=89.200},{H1=73.800},{H2=5.500},{H4=1.100},{H5=12.800},{R1=19.500},{R2=9.000},{M=10.000},{WW1=4.000},{WW2=8.700},{WW4=4.000},{HH1=2.000},{HH2=3.500},{HH3=2.000},{HH4=1.000},{RR1=2.000},{H6=6.900},{WS1=20.000},{WS2=13.800},{WS3=12.200},{WS4=59.500},{HS1=12.100},{HS2=17.600},{HS4=47.500},{HS5=8.000},{RS2=5.000},{RS3=10.000},{DEG1=12.300},{DEG2=7.500},{DEG3=10.600},{TS=3.000},{X=12.500},{Y=19.500},{W=9.000},{H7=18.300},{PPATH=c_ctgs/c_ctgs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
C-CTGS100-R
HELP_VARIABLE
형번
C-CTGS100-R
C-CTGS100-R
D
100
100
mm
H
142
142
mm
E
32
32
mm
r
97.0
97.0
mm
미리보기 - 3D