{misumi/metric/12_bearing_holders/cffrua_asmtab.prj},{NB=CFFRUA8-19},{MATU=1},{MATCF=SUJ2},{DD=8},{D=19},{MP=8x1.25},{PITCH=1.25},{B=11},{B1=12.0},{L=32},{DD1=0},{DD2=0},{LL=11.0},{LL1=0},{ND=2.50},{PPATH=cffrua/cffrua_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
CFFRUA8-19
HELP_VARIABLE
型号
CFFRUA8-19
CFFRUA8-19
聚氨酯材质
肖氏A90
肖氏A50
肖氏A90
肖氏A50
凸轮轴承随动器材质
SUJ2
相当于SUS440C
SUJ2
相当于SUS440C
d
8
8
mm
D选择
19
19
mm
MxPitch
8x1.25
8x1.25
B
11
11
mm
B1
12.0
12.0
mm
L
32
32
mm
d1
0
0
mm
d2
0
0
mm
l
11.0
11.0
mm
l1
0
0
mm
H
4.0
4.0
mm
Previews - 3D