您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/cfuaph_asmtab.prj},{NB=CFUAPH18-40},{SH=C},{MAT=52100 Bearing Steel},{AC=Hex Nut 1 pc. (S45C, Black Oxide)},{DDHH7=18},{D=40},{MP=18x1.5},{B=20},{B1=21.5},{L=58},{LL=20},{RR=1.5},{FF=26},{H=6},{EE=0.6},{D1=3.000},{NUTW=27.000},{NUTT=15.000},{PPATH=cfuaph/cfuaph_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
CFUAPH18-40
HELP_VARIABLE
型号
CFUAPH18-40
CFUAPH18-40
形状
圆弧型
平头型
圆弧型
平头型
材质
SUJ2
附属品
内六角螺母1个(S45C·四氧化三铁保护层)
d
18
18
mm
D 选择
40.000
40.000
mm
MxPitch
18x1.5
18x1.5
B
20
20
mm
B1
21.5
21.5
mm
L
58
58
mm
l
20
20
mm
r
1.5
1.5
mm
f(最小)
26
26
mm
H
6
6
mm
e(偏心量)
0.6
0.6
mm
Previews - 3D