{misumi/metric/42_casters_leveling_pads/cmpad_asmtab.prj},{NB=CMPAD50-N},{MATMB=Nylon},{MATW=Nylon},{MATA=1018 Steel Equivalent},{STA=Trivalent Chromate Plating},{BT=Swivel},{D=50},{H=83},{B=62},{W=34},{S1=10},{S2=5},{K=32},{A=49},{DD=5.5},{SINB=23},{SINT=4},{TT=3},{E=23},{RR=54},{AL=1000},{MASS=270},{PPATH=cmpad_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
CMPAD50-N
HELP_VARIABLE
형번
CMPAD50-N
CMPAD50-N
본체 재질
나일론
바퀴 재질
나일론
조정부 재질
SS400상당
조절장치표면처리
3가 크로메이트
본체형
자유자재
D
50
50
mm
H
83
83
mm
B
62
62
mm
W
34
34
mm
S1
10
mm
S2
5
mm
K
32
mm
A 고정플레이트
49
mm
d 장착플레이트
5.5
mm
NB 스패너삽입부
23
mm
NT 스패너삽입부
4
mm
t
3
mm
E
23
mm
r
54
54
mm
허용하중에 대하여
1000
N
질량
270
270
g
미리보기 - 3D