{misumi/metric/50_couplings/cpshmk87_asmtab.prj},{NB=CPSHMK87-25-20},{MATB=S45C(1045 Steel)(1.1191_C45E (Ck45))},{STB=-},{MATD=SUS301CSP},{AC=Lock Bolt Set Screws},{D=87},{DD1=25},{DD2=20},{L1=30},{L2=30},{L3=7},{M=M6X30},{T=13.7},{M1=M8x25},{T1=28},{CBS=M8x25},{L21=9.000},{L22=17.000},{L23=6.000},{L24=11.000},{L31=1.000},{R1=8.000},{R2=9.000},{DDIA2=30.000},{DDIA3=20.000},{CBS2=M4x8},{HX=4},{HX1=1.5},{F1=3.5},{M2=M6},{PPATH=cpswmk87_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
CPSHMK87-25-20
HELP_VARIABLE
零件No.
CPSHMK87-25-20
主体材质
S45C
膜片材质
SUS301CSP
附件
锁紧螺栓固定螺塞
D
87
mm
d1 选择
25
30
35
38
40
45
25
30
35
38
40
45
mm
d2 选择
20
22
24
25
30
35
20
22
24
25
30
35
mm
D1
62
mm
P.C.D.
50
mm
M锁紧螺栓(免键)
M6X30
锁紧螺栓 紧固扭矩(免键)
13.7
N*m
Previews - 3D