{misumi/metric/50_couplings/cpshs_asmtab.prj},{NB=CPSHS40-10-10},{MATMB=1},{MATD=Stainless Steel SUS301CSP},{AC=Hex Socket Head Cap Screw, Lock Bolt},{D=40},{DD1=10},{DD2=10},{L2=18},{L3=3.4},{LB=M4x18},{LBT=3.5},{CB=M4x10},{CBT=3.5},{L21=9.000},{L22=17.000},{L23=6.000},{L24=11.000},{L31=1.000},{R1=8.000},{R2=9.000},{DDIA2=30.000},{DDIA3=20.000},{KDM=4.000},{NDM=3.242},{CBS2=M4x8},{PPATH=cpshs_temp.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
CPSHS40-10-10
HELP_VARIABLE
형번
CPSHS40-10-10
본체 재질
S45C
알루미늄 합금
S45C
알루미늄 합금
본체 표면처리
-
디스크 재질
SUS301CSP
부속품
육각홀붙이볼트,록볼트
d
40
mm
d1 선택
10
12
14
15
16
10
12
14
15
16
mm
d2 선택
10
12
14
15
16
10
12
14
15
16
mm
L2
18
mm
L3
3.4
mm
d1
32
mm
P.C.D.
23
mm
고정용 볼트 사이즈
M4x18
고정용 볼트 체결토크(Nm)
3.5
클램프볼트사이즈
M4x10
클램프볼트 조임토크(Nm)
3.5
미리보기 - 3D