??
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
CVDSB30-50-500-40-T100-IM-7.5-HS-A-5
HELP_VARIABLE
型号
CVDSB30-50-500-40-T100-IM-7.5-HS-A-5
肋高H选择型
30 mm
B选择
mm
输入参数值: B
B选择
mm
cm
inch
ft
L指定单位5mm
mm
输入参数值: L
L指定单位5mm
mm
cm
inch
ft
输出
40 W
电压
V
规格
齿轮头减速比
皮带规格
HS(食品耐油用·绿色)
马达制造厂选择
肋数 指定单位1个
马达安装位置反向
追加沉孔
FYA 指定单位5mm
mm
FYB 指定单位5mm
mm
附带后装螺帽
螺帽数量 Q
M
带电磁制动器马达
带端子箱马达
输送机支座
底座数量
H指定单位10mm
mm
P指定单位10mm
mm
Z 指定单位10mm
mm
预览 - 三维