??
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
FTCLMC-V2.0-D4-H6-T1-L10.0
HELP_VARIABLE
Réf. pièce
FTCLMC-V2.0-D4-H6-T1-L10.0
Type sélectionnable
FTCLMC, FTCLMB, FTCLMM, FTCLMR, FTCMSH
Matériau
Traitement de surface
D Incrément de 0,5 mm (Incrément de 1 mm pour D=21 ou plus)
mm
Dureté
-
V 0.5mm Increment
mm
H Incrément de 0.5mm ; H23 ou supérieur / Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour H
H Incrément de 0.5mm ; H23 ou supérieur / Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
T Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour T
T Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
L Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
Precision Grade T Tolerance
Tolérance t
+0.1/-0.1 mm
Chanfreinage C
CC Incrément de 0.5mm
mm
Taraudage
Trou pour vis de serrage
Sélection de MC
WMC Sélection
Tolérance de diamètre intérieur
Fente
Aperçu - 3D