??
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 48
HPLA37L050-E-15
HELP_VARIABLE
型番
プーリ材質
フランジ材質
メカロック材質
S45C相当
プーリ表面処理
フランジ表面処理
メカロック表面処理
-
プーリ硬度
-
フランジ硬度
-
表面処理追加(防錆処理済ボルト変更)
歯数
種類・呼び幅
ベルト幅
12.7 mm
A
14 mm
W
19 mm
Y
0.0 mm
プーリ形状
d 指定1mm単位
mm
P.D.
mm
O.D.
mm
F
mm
E
mm
d1 呼び
mm
(L)
mm
フランジカット
FC 指定0.5mm単位
mm
フランジカシメなし
フランジカシメ片側のみ
Previews - 3D