??
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 45
HTTA37T10150-E-20
HELP_VARIABLE
型番
プーリ材質
フランジ材質
アルミ合金
メカロック材質
プーリ表面処理
フランジ表面処理
白アルマイト
メカロック表面処理
-
プーリ硬度
-
フランジ硬度
-
表面処理追加(防錆処理済ボルト変更)
歯数
種類・呼び幅
ベルト幅
15 mm
A
17 mm
W
22 mm
Y
0.0 mm
プーリ形状
dH7範囲 1mm単位指定
mm
P.D.
mm
O.D.
mm
F
mm
E
mm
最大許容トルク
N*m
d1 呼び
mm
(L)
mm
フランジカット
FC 指定0.5mm単位
mm
フランジカシメなし
フランジカシメ片側のみ
Previews - 3D