??
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
KJBPFS12-P4.00-L7-T2.0-H14
HELP_VARIABLE
Part Number
Material
Hardness
50~60HRC
Surface Treatment Selection
Additional Surface Treatment (Black Oxide)
Surface Treatment
-
D
mm
D Tolerance
mm
P 0.01mm Increment
mm
Введите значение для P
P 0.01mm Increment
mm
cm
inch
ft
P Tolerance
+0.03/+0.01 mm
L 1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
L Tolerance
0/-0.5 mm
T 0.1mm Increment
mm
T Tolerance
+/-0.01 mm
H 1mm Increment
mm
Введите значение для H
H 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
H Tolerance
+/-0.05 mm
R
mm
Groove (for Adhesive Reservoir)
Groove (for Retaining)
Radius R C Chamfered
Flats Machining
Предпросмотр - 3D