??
下載CAD模型
CAD模型選擇
可提供的產品: 12
LHIFR-N16
HELP_VARIABLE
零件No.
Flange Shape
Seals
外壳材质
外筒硬度
58HRC~
外壳表面处理
滚珠材料
SUJ2
Retainer Material
使用环境温度
-20~80 °C
附件
密封
密封圈材质
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
Greased filled
dr
mm
dr 公差
mm
D
mm
D容差
mm
L
mm
L公差
±0.3 mm
l
mm
H
mm
T
mm
d
mm
d1
mm
t
mm
P.C.D.
mm
W
0 mm
F
0 mm
A
0 mm
偏心
mm
垂直度
mm
滚珠(列数)
基本额定负载C(动态)
N
基本额定负载Co(静态)
N
重量
g
Previews - 3D