??
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
MJ-1021-3-H-106
HELP_VARIABLE
형번
MJ-1021-3-H-106
Dg6
25 mm
L지정 1mm단위
mm
값 입력 L
L지정 1mm단위
mm
cm
inch
ft
F
30 mm
T
30 mm
B
15 mm
S
15 mm
P(일반나사)
10
Q
12 mm
N(일반나사)
10
W
22 mm
l1
5 mm
G
3 mm
C
0.5 mm
스패너 홈 가공 없음
미리보기 - 3D