??
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
MRHCH-70-E3-V100-W10-F100
HELP_VARIABLE
Teile-Nr.
MRHCH-70-E3-V100-W10-F100
Ausführung auswählen
MRHCH, MHRHH
Werkstoff Hauptkörper
Werkstoff Anschlussleitung
Nickel (Ni)
Werkstoff Überzug Anschlussleitung
Teflon
Maximale Betriebstemperatur
220 °C
D 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für D
D 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
E 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für E
E 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
V Spannungsauswahl
V
W Elektr. Leistung 10W-Schritte
W
F Anschlussleitung 10mm-Schritte
mm
Wert eingeben für F
F Anschlussleitung 10mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
Elektrische Leistungsdichte
0.3 W/cm2
Doppelseitiges Klebeband
C
25 mm
G
40 mm
Voransicht - 3D