??
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
MSTW-SD
HELP_VARIABLE
型番
MSTW-SD
タイプ選択
バラ線 - LED付
本体材質
SUS416F
本体硬度
45HRC
コンタクト部素材
SUS420JI
コンタクト部硬度
50HRC
ストローク
0.5 mm
作動点
ストローク中央付近(繰返精度0.01)
接触力
1 N
静的許容荷重
3000 N
耐衝撃力
0.2 J
接点構造
NO (常時開)
ケーブル
φ0.6耐油性2芯バラ線0.5m
最小曲げ半径
- mm
Previews - 3D