??
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
MSTW-SD
HELP_VARIABLE
Teile-Nr.
MSTW-SD
Ausführung auswählen
Loser Draht - mit LED
Werkstoff Hauptkörper
EN 1.4005 Äquivalent
Härte des Grundkörpers
45HRC
Werkstoff Kontaktstück
EN 1.4029 Äquivalent
Härte des Kontaktstücks
50HRC
Hub
0.5 mm
Arbeitspunkt
Ca. Hubmitte (Wiederholgenauigkeit 0.01)
Kontaktkraft
1 N
Zulässige statische Last
3000 N
Stoßfestigkeit
0.2 J
Kontaktmechanismus
NO (Schließer)
Kabel
Loser Draht, 2-adrig, Ø 0.6-0.5m, ölbeständig
Minimaler Biegeradius
- mm
Voransicht - 3D