??
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
NETS15-30-SC0-M5-N5
HELP_VARIABLE
Teilenummer
Ausführung
NETS
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
D
mm
L 0.1mm Increment (0.5mm Increment)
mm
Wert eingeben für L
L 0.1mm Increment (0.5mm Increment)
mm
cm
inch
ft
SC 0.5mm-Schritte
mm
Wert eingeben für SC
SC 0.5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
M (Regelgewinde) auswählen
N (Regelgewinde) auswählen
W
mm
L1
mm
L Dimension Tolerance Change
Toleranz Maß L
±0.1 mm
L Dimension Accuracy Change
Left End Change The Effective Tap Depth
Right End Change The Effective Tap Depth
Querbohrung für Sechskantschlüssel)
HL 1mm-Schritte
mm
D
0.0 mm
Voransicht - 3D