??
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
PFSPPHF-5
HELP_VARIABLE
型番
PFSPPHF-5
末端材質
SPHC
末端部表面処理
クロムフリー溶解亜鉛メッキ
車輪材質
ポリプロピレン
シャフト材質
SS400
シャフト表面処理
三価クロメート
タイプ選択
ナローピッチタイプ
N ホイール個数
A
40.1 mm
H
31.6 mm
E
4 mm
P
20 mm
D
18 mm
l2
10 mm
質量
1.25 kg/m
耐荷重(1ホイールにつき)
7 kg
対応取付部品
JBS50_A
Previews - 3D