??
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
PGPUS
HELP_VARIABLE
Réf. pièce
PGPUS
Type sélectionnable
P standard, embout conique
Matériau de l'arbre (A)
Laiton
Matériau du manchon (B)
Laiton
Matériau du ressort (C)
EN 1.4301 l'équivalent
Matériau de la bague de retenue – Type E (D)
EN 1.4301 l'équivalent
Traitement de surface de l'arbre (A)
Placage autocatalytique au nickel
Traitement de surface du manchon (B)
Placage autocatalytique au nickel
Pleine course
15 mm
Charge min.
gf
Charge max.
200 gf
Dimension du trou montage type plaque en résine (ajustement forcé)
4.98~5.00 mm
Dimension du trou de montage type plaque métallique (adhésion)
5.00~5.02 mm
Aperçu - 3D