??
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
RSH106-C21A-N-F0-3-150
HELP_VARIABLE
Teilenummer
Steigung
mm
Werkstoff Grundrahmen
Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung Grundrahmen
Eloxiert
Werkstoff Führungsschienen
Stahl
Werkstoff Schlitten
Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung Schlitten
Eloxiert
Werkstoff Seitenabdeckung
Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung Seitenabdeckung
Eloxiert
Bremse auswählen
Mit Controller
E/A-Modul
Entstörfilter auswählen
Kabel
Hub 50mm-Schritte
mm
Wert eingeben für STROKE
Hub 50mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
L
436 mm
A
0
B
100 mm
C
8
D
240 mm
Gewicht
3.6 kg
Passender Kugelgewindetrieb
Ø 12 (C10 gerollt)
Passender Motor
Wechselstromservomotor, 100W
Passende Positionsanzeige
Drehmelder
Betriebsumgebungstemperatur - Feuchte
0~40 °C,35~85%RH (nicht kondensierend)
Wiederholgenauigkeit
+/-0.02 mm
Max. Traglast Horizontal
kg
Max. Traglast Vertikal
kg
Nennkraft
N
Max. Geschwindigkeit
mm/sec
Nennlebensdauer
min. 10.000km
Stromversorgung des Controllers
1-phasiger Wechselstrom 100~115V 200~230V ±10%
Max. Positionierpunkte
255 Stk.
Schmierstoff
Änderung der ursprünglichen Position
Handy Terminal
Support-Software
E/A-Kabel
Kabel für Kaskadierung
Roboter-Gebrauchsanweisung
Controller-Gebrauchsanweisung
Voransicht - 3D