{misumi/metric/06_linear_guides/saws_asmtab.prj},{NB=SAUS16-150},{TS=U},{LS1=[151:669/1]},{LS2=150,230,310,430,550,670},{BS=},{RT=Standard},{MAT=440C Stainless Steel},{HARD=56 ~ 60HRC},{OT=-20 ~ 80},{H=16},{LS=150},{ALT1=},{L=10.0},{W2=8.5},{W=32},{L1=43.6},{L2=27.0},{L3=51.8},{V1=4.1},{B=3.5},{P1=25},{P2=20},{S1=M3},{LL1=4.0},{BB=12.0},{MB=0.07},{H1=9.5},{W1=15},{DGH=3.5x6x4.5},{N1=15.0},{P=40},{CD=5.55},{CO=6.60},{M1=26.0},{M3=49.0},{MR=1.05},{N2=15.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
SAUS16-150
HELP_VARIABLE
형번
SAUS16-150
SAUS16-150
블록 사양
-
윤활 실 장착
-
윤활 실 장착
레일 타입
정치수 타입
정치수 타입
재질
SUS440C
경도
56 ~ 60HRC
내열온도(℃)
-20 ~ 80
H
16
16
mm
L 선택
150.000
230.000
310.000
430.000
550.000
670.000
150.000
230.000
310.000
430.000
550.000
670.000
mm
단면 레일 커트
단면 레일 커트 없음
LLC(좌단면 절단)있음
RLC(우단면 절단)있음
양단 커트 있음
단면 레일 커트 없음
LLC(좌단면 절단)있음
RLC(우단면 절단)있음
양단 커트 있음
L
10.0
10.0
mm
W2
8.5
8.5
mm
W
32
32
mm
L1
43.6
43.6
mm
L2
27.0
27.0
mm
L3
51.8
51.8
mm
V1
4.1
4.1
mm
B
3.5
3.5
mm
P1
25
25
mm
P2
20
20
mm
S1
M3
M3
l1
4.0
4.0
mm
b
12.0
12.0
mm
블록 질량
0.07
0.07
kg
H1
9.5
9.5
mm
W1
15
15
mm
d x G x h
3.5x6x4.5
3.5x6x4.5
mm
N
15.0
15.0
mm
장착홀 수
4
4
mm
P
40
40
mm
기본정격하중 C(동)
5.55
5.55
kN
기본정격하중 Co(정)
6.60
6.60
kN
M1 - M3 정적허용 모멘트
26.0
26.0
Nm
M3 정적허용 모멘트
49.0
49.0
Nm
레일 질량
1.05
1.05
kg/m
미리보기 - 3D