您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/sl_ajltts.prj},{NB=SL-AJLTTS6-15},{TRS=CT},{CO=SL},{M=6},{HS=15},{HA=15,'15',20,'20'},{H1=6},{T1=12},{MC=6x1.0},{MCM=1.00},{MF=6x0.75},{MFM=0.75},{W1=8},{MMAJ=6},{L1=32},{S=8},{P=10},{G1=15},{DD1=8.0},{DD2=4.5},{LL=4.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
SL-AJLTTS6-15
HELP_VARIABLE
型号
SL-AJLTTS6-15
SL-AJLTTS6-15
选择螺纹
粗牙螺纹
细牙螺纹
粗牙螺纹
细牙螺纹
Cleaning Options
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
M
6
6
H选择
15
20
15
20
mm
H1
6
6
mm
T1
12
12
mm
M x孔距
6x1.0
6x1.0
W1
8
8
mm
L1
32
32
mm
S
8
8
mm
P
10
10
mm
G1
15
15
mm
d1
8.0
8.0
mm
d2
4.5
4.5
mm
l
4.5
4.5
mm
Previews - 3D