??
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 23
SL-ATPA24H075-A-H16
HELP_VARIABLE
Réf. pièce
Traitement de surface
Cleaning Method
Nbre de dents
Type, largeur nominale
Largeur de la courroie
19.1mm (3/4inch)
A
21 mm
W
26 mm
L
41 mm
Forme de poulie
Shaft Bore Specification
d Incrément de 1 mm
mm
Enter value for DD
d Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Z Incrément de 1 mm
mm
J Incrément de 0.1mm
mm
Q Incrément de 1 mm
mm
R Incrément de 1mm
mm
S Incrément de 0.1 mm
mm
T Incrément de 0.1 mm
mm
P.D.
mm
O.D.
mm
D
mm
F
mm
E
mm
H
0 mm
Trous taraudés latéraux
Sélection de M
QSC Incrément de 0.5 mm
mm
QFC Incrément de 0.5 mm
mm
QTC Incrément de 0.5 mm
mm
Trou traversant latéral
K Incrément de 0.5mm
mm
KSC Incrément de 0.5 mm
mm
KFC Incrément de 0.5 mm
mm
KTC Incrément de 0.5 mm
mm
Side Counterbored
ZM sélectionnable
d1 ZM
0.0 mm
d2 ZM
0.0 mm
H
0.0 mm
ZSC Incrément de 0.5 mm
mm
ZFC Incrément de 0.5 mm
mm
ZTC Incrément de 0.5 mm
mm
Angle des vis de serrage
Embase non fixée
Embase fixée uniquement sur un côtés
Coupe de l'embase
FC Incrément de 0.5 mm
mm
Retaining Ring Groove
SRG Incrément de 0.5 mm
mm
D2
0.0 mm
M
0.00 mm
n
0.00 mm
Dimension du trou taraudés
TPC Sélection
Coupe du bossage
BC Incrément de 0.5mm
mm
Longueur de vis de serrage
SLH
mm
Taper for Bearing Holder
BTC
mm
TL Incrément de 0.5 mm
mm
Accessory Set Screw
-
Previews - 3D