??
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
SL-BMGFKP4-Q1-R1-S1-P20
HELP_VARIABLE
Teilenummer
Screw Type Selection
Cleaning Method
Auswahl der Befestigungsbohrung
Nr.
Auswahl für Q (Rc (PT)/ NPT/ M (Regelgewinde))
Auswahl für R (Rc (PT)/ NPT/ M (Regelgewinde))
Auswahl für S (Rc (PT)/ NPT/ M (Regelgewinde))
Steigung P 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
N Anz. der Steigungen
Anschluss-Gewinde
A
35 mm
B
35 mm
E
20 mm
F
17.5 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
D (Befestigungsbohrung)
5.5 mm
D (Befestigungsbohrung)
9.5 mm
h (Montagebohrung)
5.5 mm
M (Montagebohrung)
M5
D1 (Befestigungsbohrung)
8 mm
d1 (Befestigungsbohrung)
4.2 mm
h1 (Montagebohrung)
4.5 mm
Voransicht - 3D