??
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
SL-BMGFKP4-Q1-R1-S1-P20
HELP_VARIABLE
Codice componente
Screw Type Selection
Cleaning Method
Selezione foro di montaggio
N.
Selezione Q (Rc (PT)/ NPT/ M (Filettatura grossa)
Selezione R (Rc (PT)/ NPT/ M (Filettatura grossa)
Selezione S (Rc (PT)/ NPT/ M (Filettatura grossa)
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
N. di passi N
Filettature porte
A
35 mm
B
35 mm
E
20 mm
F
17.5 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
D (Foro di montaggio)
5.5 mm
D (Foro di montaggio)
9.5 mm
h (Foro di montaggio)
5.5 mm
M (Foro di montaggio)
M5
D1 (Foro di montaggio)
8 mm
d1 (Foro di montaggio)
4.2 mm
h1 (Foro di montaggio)
4.5 mm
Anteprime 3D