??
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
SL-BMTFRP3-Q1-R1-S1-G2-K2-P25
HELP_VARIABLE
型番
洗浄方法
取付穴選択
No.
Q (Rc (PT)/ NPT))選択
R (Rc (PT)/ NPT) 選択
S (Rc (PT)/ NPT) 選択
G (Rc (PT)/ NPT) 選択
K (Rc (PT)/ NPT) 選択
P ピッチ 指定1mm単位
mm
Enter value for P
P ピッチ 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
N ピッチ数
総ねじ数
A
40 mm
B
40 mm
E
35 mm
F
20 mm
X
20 mm
Y
7 mm
d (取付穴)
6.6 mm
D (取付穴)
11 mm
h (取付穴数)
6.5 mm
M (取付穴)
M6
D1 (取付穴)
9.5 mm
d1 (取付穴)
5.1 mm
h1(取付穴数)
5.5 mm
Previews - 3D