??
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
SL-BTSNR1-11
HELP_VARIABLE
Part No.
Cleaning Options
No.
d Rc (PT)
A
30 mm
B
35 mm
L
mm
P
35 mm
P1
mm
P2
0.0 mm
E
20 mm
Y
17.5 mm
d1
11 mm
d2
6.6 mm
l
6.5 mm
Thread Lenght
8.000 mm
Предпросмотр - 3D