??
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
SL-FSLPSTAP-D1.01-L3.0-E0.5-A15
HELP_VARIABLE
Teilenummer
Oberflächenbehandlung
Cleaning Options
Toleranz D
D 0.01mm Increment
mm
L 0.1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 0.1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
E 0.1mm-Schritte
mm
A wählbar
deg
C
0.1 mm
Gewindebohrung
MH (Regelgewinde)
0
l2
0
Insertion Guide
Abluftstutzen
Einseitige Toleranzänderung
l1 in 1mm-Schritten
mm
Voransicht - 3D