{misumi/metric/06_linear_guides/sxrd_asmtab.prj},{NB=SXRD24-160},{TS=D},{BT=R},{MX=},{H=24},{NOB=},{LT=},{LS=160},{GREASE=},{ALT1=},{ALT2=},{MAT=Carbon Steel},{HARD=58HRC~},{OT=-20~80},{W1=9.5},{B=34},{L2=41.0},{W=4.0},{P1=26},{P2=26},{S1=M4},{LL1=7},{T=7.0},{BB=20.0},{E=6},{T1=5.0},{H1=12.5},{C=15},{DGH=3.5 x 6 x 4.5},{NT=20},{P=60},{DD=3.5},{GG=6.0},{HH=4.5},{PPATH=sxrd_series/sxrd_asmtpl.prj},{CD=8.6},{CO=14.2},{M1=69},{M2=69},{M3=98},{ALT4=},{ALT3=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
SXRD24-160
HELP_VARIABLE
型号
SXRD24-160
SXRD24-160
选择类型
双密封
金属刮板
双密封
金属刮板
单滑块型
标准滑块型
滑块加宽型
标准滑块型
滑块加宽型
有无MX(润滑装置)
无 MX(润滑组件)
有 MX(润滑组件)
无 MX(润滑组件)
有 MX(润滑组件)
H
24
24
mm
滑块数
1
2
1
2
长度型
固定尺寸
指定型
固定尺寸
指定型
L尺寸选择型(L尺寸指定型时,请直接填入下列型号)
160
220
280
340
400
460
520
580
640
700
760
820
880
940
1000
1120
1240
1360
1480
160
220
280
340
400
460
520
580
640
700
760
820
880
940
1000
1120
1240
1360
1480
mm
润滑脂类型选择
标准润滑脂
涂抹L型润滑脂
涂抹G型润滑脂
H Type Greased
标准润滑脂
涂抹L型润滑脂
涂抹G型润滑脂
H Type Greased
两侧滑轨 螺纹孔加工
无TMC(滑轨两端面螺纹孔加工)
有TMC(滑轨两端面螺纹孔加工)
有TMS(滑轨两端面螺纹孔加工+2块防脱落板)
无TMC(滑轨两端面螺纹孔加工)
有TMC(滑轨两端面螺纹孔加工)
有TMS(滑轨两端面螺纹孔加工+2块防脱落板)
切割端面滑轨
无端面滑轨切割
有LLC(左端面切断)
有RLC(右端切割)
切割两端
无端面滑轨切割
有LLC(左端面切断)
有RLC(右端切割)
切割两端
L
160
160
mm
材质
碳素钢
硬度
58HRC~
容许温度
-20~80
°C
B
34
34
mm
b
20.0
20.0
mm
E
6
6
mm
d x G x h
3.5 x 6 x 4.5
3.5 x 6 x 4.5
mm
基本额定负载C(动态)
8.6
8.6
kN
基本额定负载Co(静态)
14.2
14.2
kN
M1 容许静态力矩
69
69
Nm
M2 容许静态力矩
69
69
Nm
M3 容许静态力矩
98
98
Nm
2根导轨平行使用
无WC(双轴平行使用)
有WC(双轴平行使用)
无WC(双轴平行使用)
有WC(双轴平行使用)
追加滑块
不能使用
不能使用
Previews - 3D