{misumi/metric/15_locating_components/unsth_b.prj},{NB=UNSTH5-15b},{M=5},{L=15},{L1=15,'15',20,'20'},{TT=4.5},{C=13.0},{D=8.5},{A=7},{B=4},{H=9.5},{E=5},{SAA=0.072},{AL=3.0},{MM=3.2},{LL2=Full Thread}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
UNSTH5-15b
HELP_VARIABLE
부품No.
UNSTH5-15
UNSTH5-15
재질
SUS 304
스토퍼 부 재질
저탄성 고무
경도
쇼어A57
M
5
5
L치수지정
15
20
15
20
mm
t
4.5
4.5
mm
C
13.0
13.0
mm
D
8.5
8.5
mm
A
7
7
mm
B
4
4
mm
H
9.5
9.5
mm
E
5
5
mm
충격흡수량 (kgf- cm)
0.072
0.072
내하중(kgf)
3.0
3.0
m
3.2
3.2
mm
l
전체나사
미리보기 - 3D