피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/rbtp_asmtab.prj},{NB=RBTP20},{D=20},{H=90},{A=16},{J=71.5},{N=9.0},{A1=4.0},{H1=56},{B=25},{S=7.0},{CR=12800},{COR=6650},{ML=7},{MASS=300},{RLD1=29.6},{RLD2=14},{LD1=25.5},{LD2=1.0},{G1=0.040},{G2=0.020},{R1=23.5},{KCL=13.8},{PPATH=rbtp/rbtp_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
RBTP20
HELP_VARIABLE
형번
RBTP20
RBTP20
TYPE
RBTP
하우징 재질
Steel Sheet
Material of Bearing
52100 Bearing Steel
Material of Rubber Seal
Nitrile Rubber
Material of Set Screw
4137 Alloy Steel
Precision
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS B 1559
Operating Temperature
-15 ~+100
°C
D
20
20
mm
H
90
90
mm
A
16
16
mm
J
71.5
71.5
mm
N
9.0
9.0
mm
A1
4.0
4.0
mm
H1 Minimum
56
56
mm
B
25
25
mm
S
7.0
7.0
mm
Mounting Screw Nominal
M8
M8
Basic Load Rating Cr (Dynamic)
12800
12800
N
Basic Load Rating Co (Static)
6650
6650
N
M1
M5x0.8
M5x0.8
Mass
300
300
g
PPATH
rbtp/rbtp_asmtpl.prj
미리보기 - 3D