??
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 44
SL-HTPA39S8M150-A-H18
HELP_VARIABLE
Codice componente
Trattamento superficie
Cleaning Method
N. di denti
Tipo, larghezza nominale
Larghezza cinghia
15 mm
Profilo puleggia
Shaft Bore Specification
d Incrementi di 1 mm
mm
Inserisci valore per DD
d Incrementi di 1 mm
mm
cm
inch
ft
Z Incrementi di 1 mm
mm
J Incrementi di 0.1mm
mm
Q - Incrementi di 1 mm
mm
R - Incrementi di 1mm
mm
S Incrementi di 0.1 mm
mm
T Incrementi di 0.1 mm
mm
A
17 mm
W
22 mm
L
0 mm
P.D.
mm
O.D.
mm
D
0 mm
F
mm
E
mm
T
mm
Angolo vite di fermo
Foro maschiato laterale
Selezione M
QSC - Incrementi di 0.5 mm
mm
QFC - Incrementi di 0.5 mm
mm
QTC - Incrementi di 0.5 mm
mm
Foro passante laterale
K - Incrementi di 0.5mm
mm
KSC - Incrementi di 0.5 mm
mm
KFC - Incrementi di 0.5 mm
mm
KTC - Incrementi di 0.5 mm
mm
Side Counterbored
Selezione ZM
d1 ZM
0.0 mm
d2 ZM
0.0 mm
H
0.0 mm
ZSC Incrementi di 0.5 mm
mm
ZFC Incrementi di 0.5 mm
mm
ZTC Incrementi di 0.5 mm
mm
Flangia non montata
Flangia montata su un solo lato
Taglio flangia
FC Incrementi di 0.5mm
mm
Retaining Ring Groove
SRG Incrementi di 0.5 mm
mm
D2
0.0 mm
M
0.00 mm
n
0.00 mm
Taper for Bearing Holder
BTC
mm
TL Incrementi di 0.5 mm
mm
L BTC
0 mm
D BTC
0 mm
Dimensione foro maschiato
Selezione TPC
Taglio risalto
BC - Incrementi di 0.5mm
mm
Lunghezza vite di fermo
SLH
mm
Accessory Set Screw
-
Anteprime 3D